Mijn woning
0
NL
Schakelen en drukken met montageplaat
Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen
Maakcontact 1-polig
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
Schakelaar 2-polig
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Schakelaar
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Universele uit-wisselschakelaar
Nieuw
Wip bedrukt
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
Nulstand
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
Led-signaallicht 230 V~
System 3000 bedieningselement-opzetstuk
System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig
System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok Display
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen,
Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Aardlekschakelaar 30 mA
Afdekking met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm)
Afdekking met draagring voor opname van druk- en paddestoelknoppen (Ø 22,5 mm)
Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars resp. drukcontacten
Afdekking met draaiknop voor jaloezieschakelaars resp. -drukcontacten
Afdekking voor sleutelschakelaar en sleuteldrukcontact
Blinde afdekplaat met draagring
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
Programmas
Gira System 55
Schakelen en drukken met montageplaat