Dimactor 2-voudig voor KNX
2 x 300 W/VA

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2172 00
2172 00
365,00 EUR
EAN 4010337082217
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf mogelijk).
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Functies

  • Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen.
  • Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen.
  • Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
  • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo / LV-led (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo / LV-led (inductief/faseaansnijding), HV-led (faseaansnijding) of HV-led (faseafsnijding).
  • Retourmelding 'schakelen' en 'lichtsterkte'.
  • Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Automatische instelling en schaalverdeling van het dimbare lichtsterktebereik bij gebruik van universele vermogensopvoereenheden.
  • Het gedrag van een dimkanaal in de toestand 'UIT' bij ontvangst van een relatief dimcommando kan geparametreerd worden (inschakelen en lichter worden of geen reactie).
  • Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van de belasting.
  • Retourmelding van het aangesloten type belasting.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke uitgang parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie).
  • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
  • Koppelingsfunctie en maximaal acht scènes per dimkanaal mogelijk.
  • Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur.
  • Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz

Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
Gloeilampen:
20 tot 300 W
HV-halogeen:
20 tot 300 W
gewikkelde trafo:
20 tot 300 VA
Tronic-trafo:
20 tot 300 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 60 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 60 W

Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal
Gloeilampen:
20 tot 150 W
HV-halogeen:
20 tot 150 W
gewikkelde trafo:
20 tot 150 VA
Tronic-trafo:
20 tot 150 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 50 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 30 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 30 W

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira dimactoren voor KNX
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 217200

IFC, 14 Kb

Downloaden


Dimactor 1-/2-/4-voudig (I04)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 875 Kb

Downloaden


Dimactor enkel-, twee-, viervoudig (I04)
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 647 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 6.798 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads