Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4480 01
4480 01
9,41 EUR
EAN 4010337095996
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4480 03
4480 03
9,41 EUR
EAN 4010337096047
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4480 27
4480 27
9,43 EUR
EAN 4010337096061
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 4480 28
4480 28
10,15 EUR
EAN 4010337096078
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4480 26
4480 26
16,46 EUR
EAN 4010337096054
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4480 005
4480 005
16,46 EUR
EAN 4010337095989
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4480 015
4480 015
17,37 EUR
EAN 4010337096023
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt vol compatibel 0480 ..

Kenmerken

Kenmerken

  • Met steekklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
30 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads