Mijn woning
0
NL
Schakelen en drukken
Wip
Rechtstaande wip
Wip met tekstkader
Wip met groot tekstkader
Wip met symbool
Wip bedrukt
Wip met groot tekstkader en groot symbool in reliëf
Wip met symbool en tekstkader
Belknop
Wip met groot tekstkader en symbool
Belknop
Wip 2-voudig
Rechtstaande wip 2-voudig
Wip 2-voudig met controlevenster
Wip 2-voudig met pijlsymbool
Wip 2-voudig met pijlsymbolen
Wip met controlevenster
Rechtstaande wip met controlevenster
Wip met controlevenster en tekstkader
Wip met controlevenster en symbool
Licht
Wip met controlevenster en symbool
Wandcontactdoos
Wip met controlevenster en opdruk "Heizung Ein/Aus"
Afdekking met controlevenster voor trekschakelaar
Afdekking met controlevenster voor trekdrukcontact
Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~
Maakcontact 1-polig met N-klem
Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig voor weergave hotelkamerstatus
Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen
Maakcontact 1-polig
Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Universele uit-wisselschakelaar
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
Nulstand
Led-signaallicht 230 V~
Drukcontact met korte slag 0,5 A 42 V~ met wip
Maakcontact 1-polig
System 3000 bedieningselement-opzetstuk
System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig
System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok Display
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT
System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen
System 3000 jaloezie- en schakelklok BT
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen,
Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
Aardlekschakelaar 30 mA
Afdekking met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm)
Afdekking met draagring voor opname van druk- en paddestoelknoppen (Ø 22,5 mm)
Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars resp. drukcontacten
Afdekking met draaiknop voor jaloezieschakelaars resp. -drukcontacten
Afdekking voor sleutelschakelaar en sleuteldrukcontact
Blinde afdekplaat met draagring
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
Afdekking met draaiknop voor 3-standenschakelaar
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
Programmas
Gira System 55
Schakelen en drukken