Nieuw

Gira G1
zonder WLAN

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 2087 05
2087 05
1.029,63 EUR
EAN 4010337125327
VE 1
PS 36
glas wit
Art.nr. 2087 12
2087 12
1.029,63 EUR
EAN 4010337125310
VE 1
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 10/2025.

Optionele accessoires

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.
  • Monoblokapparaat met geïntegreerde voeding en RJ45-aansluiting.
  • Snelle inbedrijfstelling via de Gira Project Assistant (GPA) met geoptimaliseerde gebruiksprofielen voor ruimte- of gebouwbediening.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat biedt de volgende functies of functiecombinaties:- huisstation als SIP-client- huisstation voor DCS-IP-gateway- integratie van internetdiensten- client voor de volgende systemen / servers - Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
  • Oproep beantwoorden.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
  • Interne oproepen.
  • Interne oproep kan worden geactiveerd via ingang neveneenheid.
  • Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

  • Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk.
  • 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld naar de conciërge.
  • Early Media ondersteuning voor videobeeld.

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

Eigenschappen als Gira HomeServer Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira HomeServer ook worden gebruikt als client vanaf HomeServer Experte versie 4.13.
  • De Gira G1 vertegenwoordigt het interfaceontwerp van de Gira HomeServer. Bijna alle functies die tot de standaard leveringsomvang van de Gira HomeServer behoren, evenals diagrammen, camera's, camera-archieven, berichten, waardeweergaven en de weersvoorspelling, worden ondersteund. De vrije visualisatie kan ook worden getoond.
  • Zowel licht als donker design wordt ondersteund en kan worden omgeschakeld.
  • Een vereenvoudigde parametrering via de GPA is mogelijk als de G1 puur als ruimtebedieningsapparaat dient te worden gebruikt.
  • De G1 kan bovendien ook parallel worden gebruikt als huisstation. Deze functie kan worden gerealiseerd voor 2-draads Gira-deurcommunicatie via de DCS-IP gateway of als SIP-client.

Eigenschappen als Gira X1-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 ook worden gebruikt als client.
  • Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira X1. Daarbij kunnen tot 500 Gira X1-functies worden ondersteund.
  • Naast de X1 functies van de gebouwbesturing staan in de Gira G1 als Gira X1-client de volgende functies ter beschikking.- Directe functie- Gira deurcommunicatie- Online-weerservice

Eigenschappen als Gira One Server-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira One server ook worden gebruikt als client.
  • Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app. Er kunnen tot 250 Gira One verbruikers worden gevisualiseerd.
  • Er zijn maximaal 50 Gira G1 in een Gira One project mogelijk.
  • Naast de verbruikers van de gebouwbesturing zijn op de Gira G1 als client van de Gira One server de volgende functies beschikbaar:-Directe functie.-Gira deurcommunicatie.-Online-weerservice.

Technische gegevens

Voeding:
PoE

PoE-vermogensklasse 0:
DC 48 V PoE

PoE-standaard:
IEEE 802.3af

Netwerkinstallatie:
Ethernet-specificatie: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Opgenomen vermogen
Maximaal:
8 W
Typisch:
4 W

Aansluitingen
Netwerkaansluiting:
RJ45
Ingang eveneenheid voor etage-oproepknop:
Steekklem, leidingset 5-aderig

Display
Diagonaal:
17,78 cm (= 7″)
Aantal kleuren:
16,7 M
Resolutie:
800 x 1280 px., 216 ppi
Lichtsterkte:
340 cd/m2
Contrastverhouding:
1:1000
Kijkhoek:
> 85° rondom

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C

Naderingssensor
Bereik:
max. 40 cm
Detectiebereik:
30° horizontaal, 10° verticaal
Beschermeringssoort:
IP3XD

Afmetingen
Opbouwhoogte:
B 114 x H 181 x D 15 mm

Inbouwdiepte:
18 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Communicatie via LAN-verbinding. Geen WLAN geïntegreerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads