Artikkelsammenligning

System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Komfort
Overspenningsvern-modul

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 5401 00

PE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337048268

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 0338 00

PE: 1

PS: 03

EAN: 4010337128120

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Hotellkortfunksjon kan aktiveres: Lyset kobles inn etter spenningsavbrudd (fra indeksversjon 02).
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Kombinasjon med RF betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningspunkt for System 3000 innsats eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Egenskaper

  • Overspenningsmodul klasse III i henhold til IEC 61643-11(type 3, EN 61643-11) for stikkontakter med jordledningstilkobling.
  • Montering ved innrasting ved stikkontaktens bærering.
  • Med lydsignal for defektmelding.
  • Klistremerke for merking av stikkontakt.
  • Beskytter flere stikkontakter i strømkretsen med en avstand på opptil 5 m ledningslengde.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Glødelamper:
20 til 420 W
HV-halogenlamper:
20 til 420 W
Tronic-transformatorer:
20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt):
vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
vanl. 20 til 200 W
viklet transformator:
20 til 420 VA
viklet transformator med LS-LED:
type 20 inntil 100 VA

Slaver
mekaniske trykknappar uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
maks. 10

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m
Underenhet:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tekniske data

Nominell spenning UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Maksimal kontinuerlig spenning UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Nominell lekkasjestrøm In (8/20):
3 kA

Lekkasjestrøm Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

maks. reserve:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
klasse III

EN 61643-11:
Type 3

Beskyttelsesgrad:
IP20

Omgivelsestemperatur:
–5 °C til +40 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.