Artikkelsammenligning

Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender

Oversikt

Spesifikasjon: med festeklør

Bestillingsnr.: 3135 00

PE: 1

PS: 01

EAN: 4010337038917

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.:

PE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Kan også brukes med vippe enkel.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
 

Tekniske data

Monteringsdybde
3135 00:
32 mm
3845 00:
23 mm

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W
 

Leveringsomfang

  • Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
 

Nedlasting

Datablad
PDF

Nedlasting

Datablad
PDF