Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
HV-halogenlamper:
20 til 300 W
viklet transformator:
20 til 300 VA
Tronic-trafo:
20 til 300 W
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 60 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 60 W
Tilkoblingseffekt (AC 110 V) per kanal
HV-halogenlamper:
20 til 150 W
viklet transformator:
20 til 150 VA
Tronic-trafo:
20 til 150 W
viklet transformator med LS-LED:
20 til 50 VA
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 50 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 30 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 30 W
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²