Nominell spenning:
AC 24 V
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Spenningsforsyning:
Skruklemmer
Strømsignaler på utgangen
0 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω
4 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω
Spenningssignaler på utgangen
0 til 1 V:
Belastning ≥ 1 kΩ
0 til 10 V:
Belastning ≥ 1 kΩ
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C