Tastsensor 2 enkel 24 V potensialfri med tekstfelt

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
klar / renhvit glans
Bestillingsnr 2001 100
2001 100
EAN 4010337047988
PE 1
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 2001 600
2001 600
EAN 4010337020356
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer

    • Vippe med to røde LED-er for statusindikering.
    • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
    • Bakgrunnsbelysning.
    • Tilkobling av 2 trykknapper, 2 LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.

    Tekniske data

    Nominell spenning per trykknapp:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastning per trykknapp:
    maks. 20 mA

    Nominell spenning per LED:
    DC 24 V SELV

    Mulig belastning per LED:
    1 mA

    Tilkobling:
    2 x klemmeblokk 9-polet

    Tilkoblingstverrsnitt:
    0,4 til 0,8 mm entrådet

    Monteringsdybde:
    25 mm

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Merknader

    • Bare egnet for SELV-strømkretser.
    • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
    • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

    Leveringsomfang

    • Blanko tekstskilter er vedlagt.
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
    Tastesensor 2 24 V potensialfri, enkel, 3-dobbel
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger