Huset mitt
0
NO
Kobling og trykking
Vippe
Vippe rett
Vippe med tekstfelt
Vippe med stort tekstfelt
Vippe med symbol
Vippe med påskrift
Vippe med stort tekstfelt og stort, følbart symbol
Vippe med symbol og tekstfelt
Dørklokke
Vippe med stort tekstfelt og symbol
Dørklokke
Vippe dobbel
Vippe dobbel rett
Vippe dobbel med kontrollvindu
Vippe dobbel med pilsymbol
Vippe dobbel med pilsymboler
Vippe med kontrollvindu
Vippe rett med kontrollvindu
Vippe med kontrollvindu og tekstfelt
Vippe med kontrollvindu og symbol
Lys
Vippe med kontrollvindu og symbol
Stikkontakt
Vippe med kontrollvindu og påskrift "Heizung Ein/Aus"
Deksel med kontrollvindu for snorbryter
Deksel med kontrollvindu for snortrykknapp
Hotellkortbryter 10 A 250 V~
Lukker 1-polet med N-klemme
Vippebryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel for indikering av hotellromstatus
Vippetrykknapp 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper
Lukkekontakt 1-polet
Vippebryter british standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Universal-utkoblingsvendebryter
Vippekontrollbryter british standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys
Utkoblingsbryter 2-polet
Bryterfront med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Nullstilling
LED-signallys 230 V~
Kortslagtrykknapp 0,5 A 42 V~ med vippe
Lukkekontakt 1-polet
System 3000 betjeningspåsats
System 3000 betjeningspåsats pilsymboler
System 3000 betjeningspåsats dobbel
System 3000 betjeningspåsats BT
eNet trådløs betjeningspåsats
eNet trådløs betjeningspåsats pilsymboler
eNet trådløs betjeningspåsats Memory
eNet trådløs betjeningspåsats Memory pilsymboler
Tastsensor 2 enkel 24 V potensialfri med tekstfelt
Tastsensor 2 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt
Jordfeilbryter 30 mA
Deksel med bærering for feste av kommando- og varslingsenheter (Ø 22,5 mm)
Deksel med bærering for feste av trykknapper og sopptrykknapper (Ø 22,5 mm)
Bryterfront med dreieknapp for tidsbryter og persiennebryter el. -trykknapp
Bryterfront med dreieknapp for persiennebryter el. -trykknapp
Deksel for nøkkelbryter og nøkkeltrykknapp
Blinddeksel med bærering
Deksel med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Deksel med dreieknapp for 3-trinnsbryter
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
Gira System 55
Kobling og trykking