Vippekontrollbryter british standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys 
Utkoblingsbryter 2-polet

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2834 01
2834 01
EAN 4010337078814
PE 10
PS 29
renhvit glans
Bestillingsnr 2834 03
2834 03
EAN 4010337078821
PE 10
PS 29
antrasitt
Bestillingsnr 2834 28
2834 28
EAN 4010337078845
PE 10
PS 29
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2834 26
2834 26
EAN 4010337078838
PE 10
PS 29
svart matt
Bestillingsnr 2834 005
2834 005
EAN 4010337038573
PE 10
PS 29
grå matt
Bestillingsnr 2834 015
2834 015
EAN 4010337087137
PE 10
PS 29
rustfritt stål
Bestillingsnr 2834 600
2834 600
EAN 4010337022305
PE 10
PS 29
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:
24 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger inntil:
2 x 4 mm² eller1 x 6 mm²

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • BS EN 60669-1.
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
Bestillingsnr 283403

RFA, 628 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 283403

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger