System 3000 betjeningspåsats BT

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5368 01
5368 01
EAN 4010337104094
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5368 03
5368 03
EAN 4010337104100
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5368 28
5368 28
EAN 4010337104131
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5368 26
5368 26
EAN 4010337104117
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5368 005
5368 005
EAN 4010337104148
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5368 015
5368 015
EAN 4010337104155
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5368 600
5368 600
EAN 4010337104162
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
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
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5367 ..
5368 ..

PDF, 525 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5367 ..
5368 ..

PDF, 525 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Operating top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5368 ..

PDF, 332 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.

Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.

Formål med behandlingen av opplysninger:

  • Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
  • Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
  • Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden

Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:6 måneder

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • 12 måneder
  • Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke

Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.

Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Vimeo, LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.

Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Hotjar Ltd.

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • SC Networks GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Pinterest, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)

Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager