Vippe med kontrollvindu

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3290 01
3290 01
EAN 4010337041610
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3290 03
3290 03
EAN 4010337041627
PE 10/100
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3290 27
3290 27
EAN 4010337041641
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3290 28
3290 28
EAN 4010337041658
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3290 26
3290 26
EAN 4010337041634
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3290 005
3290 005
EAN 4010337067047
PE 10
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3290 015
3290 015
EAN 4010337110491
PE 10
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3290 600
3290 600
EAN 4010337045403
PE 1/5
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger