Vippe med symbol
Dør

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3287 01
3287 01
EAN 4010337039846
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3287 03
3287 03
EAN 4010337039853
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3287 27
3287 27
EAN 4010337039877
PE 5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3287 28
3287 28
EAN 4010337039884
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3287 26
3287 26
EAN 4010337039860
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3287 005
3287 005
EAN 4010337067931
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3287 015
3287 015
EAN 4010337110484
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3287 600
3287 600
EAN 4010337045250
PE 1
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger