Vippe med tekstfelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3299 01
3299 01
EAN 4010337039471
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3299 03
3299 03
EAN 4010337039488
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3299 27
3299 27
EAN 4010337039501
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3299 28
3299 28
EAN 4010337039518
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3299 26
3299 26
EAN 4010337039495
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3299 005
3299 005
EAN 4010337066859
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3299 015
3299 015
EAN 4010337110545
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3299 600
3299 600
EAN 4010337044956
PE 1/5
PS 11
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Leveringsomfang

  • Blanko tekstskilt medfølger.
  • Tekstskilter med symbolene "Lys", "Ringeklokke" og "Dør” medfølger.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger