KNX modul for røykvarsler Dual

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2343 00
2343 00
EAN 4010337013518
PE 1/5
PS 46
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • KNX modulen muliggjør integrering av en Dual Q røykvarsler i et KNX system.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Alarm
  • Slave-alarm (for kobling av flere røykvarslere i nettverk via KNX).
  • Trådbundet alarm (kobling av flere røykvarslere i trådbundet nettverk).
  • Signalgiver (for innkobling av signaliseringslyden)
  • Statusmeldinger.
  • Feilmeldinger.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • KNX modulen kobles til grensesnittet på Dual røykvarsleren. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Gjør deg nå kjent med anvendelser for KNX modulen for røykvarsler Dual.www.appshop.gira.de.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX-modul for røykvarsler Dual/VdS og Q-Label
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 408 Kb

Laste


KNX-modul for røykvarsler Dual/VdS og Q-Label
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0f

Bestillingsnr 2343 00

VD5, 33 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX module for smoke alarm device Dual/VdS and Q-Label
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 408 Kb

Laste


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Technical Documentation

Technical Documantation

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 351 Kb

Laste


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Product database

Product database for ETS 3.0f and higher

Bestillingsnr 2343 00

VD5, 33 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger