DALI potensiometer Tunable White

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2020 00
2020 00
EAN 4010337023463
PE 1
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2025.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Innstilling og fargetemperatur for lamper med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) for Tunable White iht. IEC 62386-209
  • For at DALI spenningen skal opprettes, kreves det en DALI spenningsforsyning eller et DALI potensiometer med integrert strømforsyning som oppfyller DALI spesifikasjonene (DIN IEC 60926).
  • Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast.
  • Permanent lagring av fargetemperatur-grenseverdier og grunn- el. innkoblingslysstyrke.

Tekniske data

Strømforbruk:
maks. 2 mA

Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K

Entrådet tilkobling:
maks. 4 mm²

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger