Dørstasjon Video påvegg 1-kanals

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 1269 66
1269 66
EAN 4010337269663
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1269 67
6306443
1269 67
6306443
EAN 4010337269670
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1269 65
6306429
1269 65
6306429
EAN 4010337269656
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
  • Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Dørstasjon med fargekamera, dørhøyttaler og anropstrykknapp.
  • Automatisk omkobling dag el. natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Beskyttelsesgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Bilderegistreringselement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)

Vidvinkelobjektiv:
150°

Synlig registreringsområde:
100°

Område som kan registreres (svingt 20°):
140°

Fargesystem:
PAL

Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)

Horisontal oppløsning:
380 linjer

Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 lx

Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 lx

Elektronisk blender, lukkertid:
opptil 1/100000 s

IR-filter:
integrert

Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m

Mål i mm

Uten kamera: B 110 H 253 T 19
Med kamera: B 110 H 253 T 40
Navneskilt: B 62 H 62 T -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Dørstasjon, påvegg, med fargekamera
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1269 ..
1270 ..

PDF, 114 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted door station with colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1269 ..
1270 ..

PDF, 143 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger