System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5375 01
5375 01
EAN 4010337051138
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5375 03
5375 03
EAN 4010337051145
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5375 28
5375 28
EAN 4010337051176
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5375 26
5375 26
EAN 4010337051152
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5375 005
5375 005
EAN 4010337051183
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5375 015
5375 015
EAN 4010337087298
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 5375 600
5375 600
EAN 4010337051190
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
25, 50, 75, 100 %

Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
ca. 2 min fast

Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover:
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 10 m

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 9 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
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
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537501

RFA, 524 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537501

IFC, 73 Kb

Laste


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5373 ..
5375 ..

PDF, 1.785 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5373 ..
5375 ..

PDF, 1.785 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger