RF håndsender dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
antrasitt
Bestillingsnr 5122 00
5122 00
EAN 4010337017226
PE 1
PS 06
 
Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f.eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

  • Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
  • Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
  • Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

  • Vippe- eller knappfunksjon.
  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
  • Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Batteri
Type:
CR 2450N
UN-nr.:
3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

  • Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX RF håndsender 2-kanals og 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

Laste


KNX RF håndsender 2-kanals, 4-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX Radio remote control, 2-gang, 4-gang
Product database

Product database from ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Laste


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


KNX RF hand-held transmitter
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 185 Kb

Laste


KNX RF remote control 2-gang and 4-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 246 Kb

Laste


KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger