Ny

Rett vippe

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 3496 03
3496 03
EAN 4010337121664
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3496 27
3496 27
EAN 4010337066101
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3496 28
3496 28
EAN 4010337066262
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3496 26
3496 26
EAN 4010337065999
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3496 005
3496 005
EAN 4010337065944
PE 10
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3496 015
3496 015
EAN 4010337110590
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3496 600
3496 600
EAN 4010337066279
PE 1/5
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger