Gira Eco for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
PE 1
PS 25
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Integrasjon av fem ladepunkter per apparat i KNX-systemet (fullt prosjekterbar via ETS).
  • Prioritering av et ladepunkt.
  • Dynamisk laststyring (DLM).
  • Statisk laststyring (SLM).
  • Hybriddrift fra forskjellige produsenter.
  • Støtte for utvendig strømmåler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisk) ved ladepunkter som ikke har innvendig strømmåler.
  • Nettverksvennlig styring.
  • Integrert RS485-adapter.
  • Statusverdier lading: Ladepunkttilstand (status), tilkoblet (status), lading (status), lading fullført (status), avbrudd (setting/status), start/stopp (setting/status), opplåsing (setting).
  • Statusverdi ladestrøm: Nominell (status/setting), faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi ytelse: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi energi: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdier energiforbruk: Siste lading (status), totalt (status).
  • Statusverdier, feil: Feil, siste feil.
  • Statusverdier: Kommunikasjons-ID (EVCCID) (status), intern temperatur ladepunkt (status), temperaturadvarsel, RFID-brikke (status), serienummer, fastvareversjon ladepunkt.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 24 V til 30 V

Inngangseffekt:
2,3 W(DC 24 V ekstern tilførsel)

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

KNX-kommunikasjon:
KNX/TP, S-Mode

KNX medium:
TP1-256

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT

Tilkoblinger:
2 stk. RJ45 (integrert bryter) tilkoblings- og forgreningsklemmer for KNX og 24 V

Merknader

  • KNX Secure.
  • Kan utvides via fastvareoppdateringer.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira Eco
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger