Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)
Garantert buss-strøm:
52 mA
Tillatte buss-strøm:
maks. 250 mA
Kortslutningsstrøm:
maks. 61 mA
Antall DALI deltakere:
maks. 26
Antall DALI dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter som kan parallellkobles:
maks. 4
Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C