Trykknapp med dobbel vippe for Gira One og KNX
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5173 01
5173 01
EAN 4010337090533
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5173 03
5173 03
EAN 4010337090540
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5173 28
5173 28
EAN 4010337090564
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5173 26
5173 26
EAN 4010337090571
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5173 005
5173 005
EAN 4010337090588
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5173 015
5173 015
EAN 4010337090601
PE 1/5
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 5173 600
5173 600
EAN 4010337090595
PE 1/5
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Trykknapp for KNX og Gira One med integrert busstilkobling.
  • Integrert temperatursensor.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til KNX trykknappen.

Betjeningsfunksjoner

  • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
  • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
  • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

  • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
  • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
  • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
  • Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
15 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
  • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Bærering med skruer følger med ved levering.
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 17.867 Kb

Laste


Trykknapp, vippe for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laste


Trykknapp, vippe for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.519 Kb

Laste


Trykknapp, vippe for KNX
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Button, rocker for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laste


Button, rocker for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.519 Kb

Laste


Button, rocker for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 4.993 Kb

Laste


Button, rocker for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.3

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 17.721 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger