Strømforbruk:
3,0 til 4,0 mA
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Nominell spenning DALI:
DC 15,2 V (vanl.)
Utgangsstrøm per DALI system:
vanl. 64 mA, maks 250 mA kortvarig
Garantert busstrøm per DALI system:
80 mA
Maksimalt antall adresserbare
DALI driftsenheter
Summen av alle DALI systemer:
maks. 128
Overføringshastighet DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C