Trykknapp med enkel vippe for Gira One og KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5171 01
5171 01
EAN 4010337090458
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5171 03
5171 03
EAN 4010337090465
PE 1/5
PS 06
renhvit silkematt
Bestillingsnr 5171 27
5171 27
EAN 4010337090472
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5171 28
5171 28
EAN 4010337090489
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5171 26
5171 26
EAN 4010337090496
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5171 005
5171 005
EAN 4010337090502
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5171 015
5171 015
EAN 4010337090526
PE 1/5
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 5171 600
5171 600
EAN 4010337090519
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Trykknapper for betjening av Gira One-systemet.
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Betjeningsfunksjoner

  • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
  • Dimming av lys.
  • Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Henting av scenevarianter.
  • Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
  • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
  • Styring av Sonos-audioenheter.
  • Styring av Hue forbrukere.
  • Styring av eNet-forbrukere.
  • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
  • Boost-funksjon.

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

  • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
  • Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
  • Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
15 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 17.867 Kb

Laste


Trykknapp, vippe for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Button, rocker for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 17.721 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger