Porównanie artykułów

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym
z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV” (dodatkowe zasilanie awaryjne)

Przegląd

Specyfikacja: pomarańczowy z połyskiem

Nr katalogowy: 4457 109

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 01

EAN: 4010337093305

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
 

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
 

Wskazówki

  • Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.
 

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.
 

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF