Porównanie artykułów

Klawisz 2x z symbolami strzałek i okienkiem kontrolnym
Gira F100
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowymi zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)

Przegląd

Specyfikacja: czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 5386 112

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 02

EAN: 4010337111757

Przegląd

Specyfikacja: czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 4462 70

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 01

EAN: 4010337117339

Właściwości

  • Klawisze obsługowe jako zamienniki oryginalnych klawiszy z symbolami.
  • Może być stosowany uniwersalnie dla lewego i prawego klawisza.

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
 

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • W przypadku zastosowania nasadki metalowej i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
 

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF