Porównanie artykułów

Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym

Przegląd

Specyfikacja: przezr. / czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 2003 100

Jednostka opakowania: 1

System cen: 02

EAN: 4010337047971

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Właściwości

    Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V

    • Trzy klawisze, każdy z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
    • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
    • Podświetlenie tła.
    • Podłączenie sześciu przycisków, sześciu diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.
     

    Dane techniczne

    Napięcie znamionowe na przycisk:
    AC/DC 24 V SELV

    Obciążalność na przycisk:
    maks. 20 mA

    Napięcie znamionowe na LED:
    DC 24 V SELV

    Obciążalność na LED:
    1 mA

    Przyłącze:
    2 x blok zacisków 9-bieg.

    Przekrój przyłącza:
    0,4 do 0,8 mm jednożyłowy

    Głębokość montażu:
    25 mm

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C
     

    Wskazówki

    • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
    • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
    • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
     

    Zakres dostawy

    • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
     

    Pobieranie

    Arkusz danych
    PDF

    Pobieranie

    Arkusz danych
    PDF