Porównanie artykułów

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym, klapką ze złączem bagnetowym, częścią dolną i górną obudowy
IP66
Klawisz 1x bez nadruku
Gira F100

Przegląd

Specyfikacja: szary

Nr katalogowy: 4440 31

Jednostka opakowania: 1

System cen: 14

EAN: 4010337094234

Przegląd

Specyfikacja: czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 5372 112

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 02

EAN: 4010337108863

Właściwości

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Właściwości

  • Klawisz obsługowy bez nadruku jako zamiennik oryginalnego klawisza z symbolami.

Dane techniczne

Przewody
(dotyczy tylko 4440 31):
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
 

Wskazówki

  • Nie nadaje się do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Wskazówki

  • W przypadku zastosowania nasadki metalowej i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
 

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF