Porównanie artykułów

Pierścień nośny Modular Jack 2x
Element montażowy MJ-01 do MJ-10

Przegląd

Specyfikacja: Pierścień nośny MJ-09

Nr katalogowy: 5609 00

Jednostka opakowania: 10

System cen: 01

EAN: 4010337460091

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Dane techniczne

Wymiary
MJ-01, MJ02, MJ-07:
szer. 14,8 × 19,5 mm
MJ-03:
szer. 14,8 × wys. 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
szer. 16,7 × wys. 17,3 mm
MJ-06:
Wymiary
MJ-08:
szer. 14,8 × wys. 19,0 mm
MJ-10:
szer. 16,1 × wys. 18,5 mm
 

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Nadaje się do instalacji kanałowej.
 

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF