Porównanie artykułów

Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A
Sprzęg
Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ łącznik podwójny

Przegląd

Specyfikacja: czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 5682 03

Jednostka opakowania: 1

System cen: 01

EAN: 4010337461975

Przegląd

Specyfikacja: z uchwytami mocującymi

Nr katalogowy: 3105 00

Jednostka opakowania: 10/100

System cen: 01

EAN: 4010337038856

 

Właściwości

  • Może być również używany z klawiszem 1x.
  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu
Sprzęg:
Min. 20 mm
Rozgałęźnik kablowy:
Min. 46 mm

Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):
200 mm

Rozgałęźnik kablowy USB:
nieskrzyżowany

Dane techniczne

Głębokość montażu
3105 00:
32 mm
24 mm:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF