Porównanie artykułów

Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących
System 55
Pierścień nośny

Przegląd

Specyfikacja: kremowy z połyskiem

Nr katalogowy: 4466 01

Jednostka opakowania: 10

System cen: 21

EAN: 4010337095088

Przegląd

Specyfikacja: drugi pierścień nośny

Nr katalogowy: 1127 00

Jednostka opakowania: 5/25

System cen: 06

EAN: 4010337003847

Właściwości

  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Właściwości

  • Do mocowania czujnika przyciskowego 3 na puszkach instalacyjnych.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
 

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
 
 

Zakres dostawy

  • Wł. ze śrubami mocującymi.

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF