Stacja pogodowa Plus do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2074 00
2074 00
EAN 4010337031185
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Zastępuje stację pogodową Komfort do KNX1010 00oraz czujnik uniwersalny z odbiornikiem DCF771025 00

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Stacja pogodowa do KNX rejestruje prędkość i kierunek wiatru, opady, promieniowanie globalne, temperaturę, świt/zmierzch, względną wilgotność i ciśnienie powietrza oraz jasność w zależności od kierunku za pomocą czterech czujników.
  • Na podstawie zmierzonych danych obliczana jest wartość maksymalna czujników jasności, względna wilgotność powietrza, odczuwana temperatura oraz współczynnik komfortu.
  • Obszarem zastosowań jest automatyczny system sterowania zacienieniem zależny od pogody, przeznaczony specjalnie do domu.
  • Stacja pogodowa monitoruje niektóre ważne funkcje sama i samoczynnie zgłasza odpowiednie błędy przez obiekty sygnalizacyjne do magistrali.
  • Monitorowanie załączonego napięcia. Awaria jest zgłaszana przez obiekt komunikacyjny do magistrali.
  • Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Montaż zewnętrzny na słupie lub ścianie.
  • Położenie miejsca montażu może zostać określone za pomocą GPS.

Funkcje

  • Dwie wartości graniczne z regulowaną histerezą na każdy czujnik mogą zostać ustawione wewnętrznie lub jako wartości 8- lub 16-bitowe.
  • Funkcja przyuczania umożliwia zastosowanie aktualnej wartości pomiarowej jako wartości granicznej.
  • Wszystkie obiekty wartości granicznej mają opóźnienie załączania i wyłączania z możliwością parametryzacji.
  • 16 bramek logicznych (bramki AND, AND ze zwrotem, OR, XOR, NAND, NOR) z maks. 4 wejściami dla zewnętrznych i wewnętrznych wartości 1-bitowych.
  • 4 elementy blokujące do blokowania funkcji lub obsługi ręcznej.
  • Automatyczny system sterowania zacienieniem do maks. 8 fasad może być wyposażony w funkcję śledzenia lameli oraz sterowania wysokością zasłony.
  • Wszystkie wartości mogą zostać wysłane przy zmianie wartości i/lub cyklicznie. Wyjścia elementów blokujących mogą zostać wysłane tylko przy zmianie wartości.
  • Stacje pogodowe mogą zostać połączone szeregowo przy użyciu funkcji logicznych. Połączenie takie zaleca się w celu rozszerzenia zakresu funkcji (o pomiar siły wiatru na różnych fasadach) lub zwiększenia bezpieczeństwa działania poprzez redundancje.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Zasilanie
Napięcie znamionowe:
AC 24 V SELV (± 10%)
Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu:
100 do 400 mA

Przewód przyłączeniowy
Typ przewodu:
LiYCY 4xAWG26
Długość przewodu:
5 m
Całkowita długość na linię:
15 m

Ilość stacji pogodowych:
maks. 3 (na linię)

Temperatura otoczenia:
od -30 °C do +60 °C

Stopień ochrony:
IP44

Klasa ochronności:
III

Czujnik kierunku wiatru
Zakres pomiarowy:
1 do 360°
Rozdzielczość:
Dokładność:
±10°

Czujnik prędkości wiatru
Zakres pomiarowy:
0 do 40 m/s
Rozdzielczość:
0,1 m/s
Dokładność (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Dokładność (≥ 10 m/s):
±5 %

Czujnik temperatury
Zakres pomiarowy:
od -30 °C do +60 °C
Rozdzielczość:
0,1 K
Dokładność:
±1 K

Czujnik opadów
Zakres pomiarowy:
tak / nie
Dokładność:
Mżawka

Czujniki jasności
Liczba:
4
Zakres pomiarowy:
0 do 150 klx
Rozdzielczość:
1 klx
Dokładność:
±3 %

czujnik zmierzchowy
Zakres pomiarowy:
0 do 900 lx
Rozdzielczość:
1 lx
Dokładność:
±10 lx

Czujnik ciśnienia powietrza
Zakres pomiarowy:
300 do 1100 hPa
Rozdzielczość:
0,01 hPa
Dokładność:
±0,5 hPa

Czujnik wilgotności powietrza
Zakres pomiarowy:
0 do 100% wilgotności względnej powietrza
Rozdzielczość:
Wilgotność względna powietrza 0,1%
Dokładność:
Wilgotność względna powietrza ± 10% (20°C)
bezwzgl. Wilgotność powietrza:
0 do 400 g/m³
Rozdzielczość:
0,01 g/m³

Promieniowanie globalne
Zakres pomiarowy:
0 do 1300 W/m²
Rozdzielczość:
1 W/m²
Dokładność:
±10 %

Wskazówki

  • Zmierzone wartości dotyczą miejsca montażu. Możliwe są różnice w porównaniu z innymi stacjami meteorologicznymi.
  • Wszystkie dane dotyczące dokładności wartości pomiarowych odnoszą się do danej wartości końcowej zakresu pomiarowego.

Wymiary w mm

Ø 130 H 68

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 207400

IFC, 111 Kb

Ładowanie


Stacja pogodowa Plus
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2074 00

PDF, 1.859 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2074 00

PDF, 3.519 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania