Napięcie znamionowe:
AC 24 V SELV (± 10%)
Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu:
100 do 400 mA
Typ przewodu:
LiYCY 4xAWG26
Całkowita długość na linię:
15 m
Ilość stacji pogodowych:
maks. 3 (na linię)
Temperatura otoczenia:
od -30 °C do +60 °C
Zakres pomiarowy:
1 do 360°
Zakres pomiarowy:
0 do 40 m/s
Dokładność (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Dokładność (≥ 10 m/s):
±5 %
Zakres pomiarowy:
od -30 °C do +60 °C
Zakres pomiarowy:
tak / nie
Zakres pomiarowy:
0 do 150 klx
Zakres pomiarowy:
0 do 900 lx
Czujnik ciśnienia powietrza
Zakres pomiarowy:
300 do 1100 hPa
Czujnik wilgotności powietrza
Zakres pomiarowy:
0 do 100 % wilgotności względnej powietrza
Rozdzielczość:
Wilgotność względna powietrza 0,1%
Dokładność:
Wilgotność względna powietrza ± 10% (20°C)
bezwzgl. Wilgotność powietrza:
0 do 400 g/m³
Zakres pomiarowy:
0 do 1300 W/m²
Wymiary:
Ø130 × wys. 68 mm