Klawisz z symbolem
Dzwonek

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3286 01
3286 01
EAN 4010337039723
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3286 03
3286 03
EAN 4010337039730
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3286 27
3286 27
EAN 4010337039754
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3286 28
3286 28
EAN 4010337039761
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3286 26
3286 26
EAN 4010337039747
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3286 005
3286 005
EAN 4010337067870
Jednostka opakowania 5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3286 015
3286 015
EAN 4010337110477
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3286 600
3286 600
EAN 4010337045151
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania