Mój dom
0
PL
Wyłączniki i przyciski
Klawisz
Klawisz samopowrotny
Klawisz z polem opisowym
Klawisz z dużym polem opisowym
Klawisz z symbolem
Klawisz z nadrukiem
Klawisz z dużym polem opisowym i dużym, wyczuwalnym dotykowo symbolem
Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek
Klawisz z dużym polem opisowym i symbolem
Dzwonek
Klawisz 2x
Klawisz 2x samopowrotny
Klawisz 2x z okienkiem kontrolnym
Klawisz 2x z symbolem strzałki
Klawisz 2x z symbolami strzałek
Klawisz z okienkiem kontrolnym
Klawisz samopowrotny z okienkiem kontrolnym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i polem opisowym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Gniazdo wtyczkowe
Klawisz z okienkiem kontrolnym i nadrukiem „Heizung Ein/Aus”
Osłona z okienkiem kontrolnym do łącznik pociągany
Osłona z okienkiem kontrolnym do przycisk pociągany
Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~
Styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N
Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do wskazania statusu pokoju hotelowego
Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami
Styk zwierny 1-bieg.
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Łącznik universalny
Osłona z pokrętłem do łącznika trójpołożeniowego
Położenie zerowe
Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~
Przycisk o krótkim skoku 0,5 A 42 V~ z klawiszem
Styk zwierny 1-bieg.
Moduł nakładany do obsługi System 3000
Moduł nakładany do obsługi System 3000 symbole strzałek
Moduł nakładany do obsługi System 3000 2x
Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory, symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Display
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
Czujnik przyciskowy 2 1x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania urządzeń nadawczych i sygnalizacyjnych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona z pokrętłem do łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Zaślepka z pierścieniem nośnym
Osłona z pokrętłem do łącznika 3-położeniowego
Osłona z pokrętłem do łącznika 3-położeniowego
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
System 55 Gira
Wyłączniki i przyciski