Gira G1 PoE

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło, czarny
Nr. katalogowy 2069 05
2069 05
EAN 4010337014270
Jednostka opakowania 1
System cen 36
szkło białe
Nr. katalogowy 2069 12
2069 12
EAN 4010337014300
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 08/2025.

Opis alternatywny

Wymagane akcesoria

Do integracji z systemem domofonowym Gira

2621 .. 2621 ..

Do integracji jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

routera IP KNX

Opcjonalne akcesoria

Moduł czujnika temperatury dla Gira G1

Moduł czujnika temp. Gira G1

Opcjonalna część zamienna

Gira G1 to wielofunkcyjne urządzenie obsługowe, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Można je stosować w systemie KNX i w systemie domofonowym Gira lub jako Client. Zakres funkcji zależy od stosowanego oprogramowania sprzętowego.
Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
  • Urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
  • Wideounifon
  • Client w przypadku następujących systemów/serwer: Gira HomeServer – eNet – Gira X1
  • Włączenie usług internetowych

Właściwości jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

  • Intuicyjny w obsłudze oraz umożliwiający dostosowanie przez użytkowników końcowych interfejs użytkownika.
  • Ustawienia systemowe są chronione kodem PIN.
  • Załączanie, załączanie chwilowe, ściemnianie (względne i bezwzględne), ściemnianie (w lamp RGB, RGBW i Tunable White), sterowanie żaluzjami oraz roletami, nadajnik wartości i dodatkowe urządzenie przywołujące sceny.
  • Wskazanie stanu, wskazanie daty i godziny, wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Maks. 150 funkcji (sześć folderów funkcji lub pomieszczeń, każdy z maks. 25 funkcjami).
  • Ponad 320 ikon funkcji.
  • Maks. 125 tygodniowych zegarów sterowniczych, każdy z 10 czasami załączania.
  • Przywoływanie kamer IP.
  • Sterowanie audio.
  • Kod PIN do ustawień systemowych.
  • Regulator temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z dostępnym jako opcja modułem czujnikiem temperatury lub urządzeniami KNX do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, np. czujnikiem przyciskowym 3 Komfort.
  • Maksymalnie 150 wtórników regulatora temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus do KNX lub z czujnikiem CO2 do KNX do pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Możliwość indywidualnego dopasowania trybów pracy.
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem na podstawie stanu okna.
  • Wskaźnik informacji regulatora temperatury pomieszczenia.
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Zegar ogrzewania jako tygodniowy zegar sterowniczy z 28 czasami załączania.
  • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sauny.
  • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sterowania klimatyzacją (Fancoil) w połączeniu z bramką KNX do klimatyzacji.
  • Regulacja temperatury zadanej, nawiewu (kierunek, intensywność) oraz trybu pracy.

Właściwości w funkcji wideounifonu

  • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
  • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
  • Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jako unifon z SIP-Client

  • Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls lub przez Registrar
  • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne np. konsjerża
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Urządzenie Gira G1 może być również używane jako Client w przypadku następujących systemów/serwerów: HomeServer Client

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje dostępne seryjnie w Gira HomeServer, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.

eNet Client

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z serwerem eNet jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika systemu eNet SMART HOME. Obsługiwane są przy tym wszystkie funkcje dostępne seryjnie w systemie eNet SMART HOME, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.

X1-Client

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client. Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 250 funkcji X1.
  • Dodatkowo do funkcji X1 systemu zarządzania budynkiem dostępne są w przypadku Gira G1 jako Gira X1 Client następujące funkcje:
    Funkcja bezpośrednia
    Domofonia Gira
    Serwis pogodowy online
    System bezpieczeństwa Alarm Connect Gira z następującymi funkcjami
    • Uzbrajanie
    • Rozbrajanie
    • Potwierdzanie komunikatu
    • Wyświetlanie alarmów
    • Wyłączanie alarmów
  • Funkcje urządzenia do obsługi pomieszczeń KNX nie są dostępne w przypadku zastosowania jako Client. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu online firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.
  • Gira G1 z podtynkowym modułem przyłączeniowym PoE LAN. Zasilanie przez przewód sieciowy(PoE).
  • Komunikacja danych przez LAN.

Dane techniczne

Pobór mocy
Maksymalnie:
7 W
Typowo:
4 W
Minimum:
2 W

Zasilanie
Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE

Standard sieci LAN:
IEEE 802.3af

Przewód przyłączeniowy
Specyfikacja sieci Ethernet:
kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Wyświetlacz
Typ:
TFT
Wymiary:
15,3 cm (6″)
Liczba kolorów:
16,7 M
Rozdzielczość:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Jasność:
350 cd/m²
Kontrast:
1:500
Kąt widzenia:
> 80° w każdą stronę

Czujnik zbliżeniowy
Zasięg:
maks. 50 cm
Zakres wykrywania:
30° w poziomie, 30° w pionie

Medium KNX:
KNXnet/IP

Standardy KNX
Czujniki wartości DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Stopień ochrony:
IP21

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Zasilanie
Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE

Standard sieci LAN:
IEEE 802.3af

Przewód przyłączeniowy
Specyfikacja sieci Ethernet:
kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Głębokość montażu:
32 mm

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Zalecana wysokość montażu: 150 cm od podłogi.
  • Montaż na głębokiej puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne w przypadku przyłącza LAN).
  • Komunikacja z instalacją KNX odbywa się wyłącznie za pośrednictwem standardu KNXnet/IP.
  • Do połączenia urządzenia Gira G1 PoE z instalacją KNX konieczny jest router IP do systemu KNX. Jeden router IP do systemu KNX może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
  • Do połączenia Gira G1 230 V lub G1 24 V z instalacją KNX niezbędny jest router IP Gira do systemu KNX (z oprogramowaniem sprzętowy w wersji 3 lub nowszej) w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji z WLAN. W tym celu router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) wyposażony jest w tym celu w specjalną funkcję dodatkową „Niezawodna transmisja danych”. Jeden router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
  • Urządzenia przygotowane od wersji indeksu I08 dla KNX Secure (niezbędna dodatkowa aktualizacja oprogramowania układowego).
  • Uruchomienie w Systemie KNX od ETS 5.5 lub wyżej.
  • Możliwość użycia jako unifonu w kombinacji z bramką domofonową IP.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Do zastosowania zegarów sterujących wymagane jest połączenie internetowe z serwerem czasu NTP lub odpowiedni zegar KNX (np. stacja pogodowa Plus Gira2074 00).
  • Do montażu podtynkowego modułu przyłączeniowego PoE zalecane jest stosowanie puszki na elementy elektroniczne.
  • Wymagany jest standardowy przełącznik obsługujący PoE lub router, lub zasilacz PoE.
  • Do montażu podtynkowego modułu przyłączeniowego PoE zalecamy stosowanie puszki na elementy elektroniczne.
  • Wymagany jest dostępny w handlu przełącznik lub router PoE albo strzykawka PoE.

Zakres dostawy

  • Moduł wyświetlacza, ramka mocująca, podtynkowy moduł przyłączeniowy PoE LAN

Wymiary w mm

Gira G1 (wraz z zasilaczem UP): 97 168 47
Gira G1 (bez zasilacza UP): 97 168 15
Wysokość montażu: - 1500 -

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Gira G1
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira G1
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania (wersja oprogramowania 3.3.88 lub nowsza)

Nr. katalogowy 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.947 Kb

Ładowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 17.903 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Nr. katalogowy 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania