Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display
Gira F100

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5393 112
5393 112
EAN 4010337055228
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Klimat w pomieszczeniu System 3000

pt.RTP S3000 + przył.czujn.

System 3000, łącznik podtynkowy

przekaźn.łącz.pt. S3000 elektr.łącz.pt. S3000

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
  • Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.
  • Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
  • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
  • Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
  • Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
  • Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
  • Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
  • Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
  • Wykrywanie spadku temperatury.
  • Blokada obsługi.
  • Funkcja zabezpieczenia zaworu.
  • Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.
  • Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Dokładność zegara na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5393 ..
5394 ..

PDF, 319 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania