Nowość

Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Wejścia: przyłącze styków bezpotencjałowych, takich jak przyciski, łączniki oraz kontaktrony lub czujniki alarmowe dymu.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków (powstawanie warstwy oksydacyjnej) na podłączonych stykach.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
  • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych wejść.
  • Uruchamianie interfejsów przycisków za pomocą Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Przyłącze styków bezpotencjałowych.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.

Dane techniczne

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie wyjściowe:
DC 3,3 V SELV

Prąd wyjściowy na kanał:
3,3 mA

Długość zestawu przewodów:
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m

Stopień ochrony:
IP20

Klasa ochronności:
III

Temperatura otoczenia:
od -5°C do +45°C

Liczba wejść:
2

Wymiary (dł. x szer. x wys.):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Pobór prądu:
4 do 7 mA

Przyłącze:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Przewód wejściowy:
Zestaw przewodów 3-żyłowy

Wskazówki

  • Zgodność z KNX Data Secure
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
  • Zestaw przewodów 3-żyłowy

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania