Pobór prądu:
3,0 do 4,0 mA
AC:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe DALI:
DC 15,2 V (typ.)
Prąd wyjściowy na system DALI:
typ. 64 mA, maks. 250 mA krótkotrwale
Gwarantowany prąd magistrali na system DALI:
80 mA
Maks. liczba adresowalnych
urządzeń DALI
Suma wszystkich systemów DALI:
maks. 128
Prędkość transmisji DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C