Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~ i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4485 01
4485 01
EAN 4010337095668
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4485 03
4485 03
EAN 4010337095682
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 4485 27
4485 27
EAN 4010337095712
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4485 28
4485 28
EAN 4010337095729
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4485 26
4485 26
EAN 4010337095705
Jednostka opakowania 10
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4485 005
4485 005
EAN 4010337095651
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4485 015
4485 015
EAN 4010337095675
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4485 600
4485 600
EAN 4010337095736
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z zaciskami śrubowymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania