Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z lampką orientacyjną LED i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4170 01
4170 01
EAN 4010337094708
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4170 03
4170 03
EAN 4010337094722
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 4170 27
4170 27
EAN 4010337094746
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 4170 28
4170 28
EAN 4010337094753
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4170 26
4170 26
EAN 4010337094739
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 4170 005
4170 005
EAN 4010337094692
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 4170 015
4170 015
EAN 4010337094715
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 4170 600
4170 600
EAN 4010337094760
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Pobór mocy
Eksploatacja:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Tryb gotowości:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Głębokość montażu:
31 mm

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania