Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4755 01
4755 01
EAN 4010337093879
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4755 03
4755 03
EAN 4010337093893
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 4755 27
4755 27
EAN 4010337093916
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4755 28
4755 28
EAN 4010337093923
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4755 26
4755 26
EAN 4010337093909
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4755 005
4755 005
EAN 4010337093862
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4755 015
4755 015
EAN 4010337093886
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 2755 ..

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania