Сравнение артикулов

Шлюз DALI Plus для KNX
Установочная рамка Gira Event Clear
Песочный с промежуточной рамкой антрацитового цвета

Обзор

Спецификация: REG

Арт. №: 2180 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 66

EAN: 4010337011064

Обзор

Спецификация: 1-местн.

Арт. №: 0211 778

Упаковочная единица: 10

Система цен: 11

EAN: 4010337069645

Характеристики

  • Совместимо со стандартами DALI и DALI-2.
  • Шлюз DALI Plus образует интерфейс между системой KNX и цифровой системой освещения DALI.
  • Управление макс. 64 рабочими устройствами DALI в виде отдельного управления, групповое управление макс. в 32 группах или централизованное управление с помощью широковещательной телеграммы (группа 17–32 макс. по 2 рабочих устройства).
  • Ручное управление устройствами также независимо от шины (возможен также режим стройплощадки с широковещательным управлением).
  • Энергосберегающая функция: возможно отключение напряжения питания рабочих устройств DALI в выключенном состоянии (с помощью дополнительного коммутатора для KNX).
  • 16 световых сцен.
  • Возможно использование групп в световых сценах.
  • Возможность конфигурации управления эффектами макс. для 16 картин в 1-500 проходах (или до бесконечности).
  • Квитирование состояния неисправности или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
  • Активная или пассивная (считываемый объект) циклическая функция квитирования.
  • Возможно общее квитирование всех состояний переключения.
  • Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины.

Функции групп и устройств

  • Переключение и значение яркости: Активные (при изменении или с циклической передачей в шину) или пассивные (возможность считывания объекта) функции квитирования.
  • Возможна настройка диапазона яркости.
  • Щадящее лампу включение и выключение.
  • Возможность параметрирования реакции регулировки света.
  • Функции времени (задержка включения/выключения, расширенная функция лестничной клетки  –  функция предварительного предупреждения в соответствии с DIN 18015-2 или уменьшенным постоянным освещением).
  • Возможность параметрирования функции блокировки или в качестве альтернативы функции принудительного положения для каждой группы. В случае функции блокировки возможно мигание групп ламп.
  • Считывание состояния потребителя DALI с помощью KNX.
  • Счетчик наpаботанных часов в виде счетчика прямого/обратного счета с функцией предельных значений.
  • Онлайновое или оффлайновое проектирование потребителей DALI с помощью плагина ETS.
  • Возможность замены отдельного неисправного потребителя DALI во время работы без ETS.

Эксплуатация аварийных светильников

  • Подходит для работы в аварийных системах освещения.
  • Активация и контроль аварийных систем освещения DALI, работающих от отдельных батареек и центрального электропитания.
  • Поддержка преобразователей аварийного света DALI в соответствии с EN 62386-202 (аварийные лампы, работающие от отдельных батареек, с интерфейсом DALI): тестирование функционирования, тестирование непрерывной работы, ограниченное тестирование непрерывной работы, опрос уровня зарядки аккумуляторов.

Характеристики

  • Не бьется.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение
AC:
от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
DC:
от DC 110 до 240 В

Потеря мощности:
Макс. 3 А

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
DALI:
Винтовые клеммы

Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
Ø 1,5 мм²:
макс. 300 м
Ø 1,0 мм²:
макс. 238 м
Ø 0,75 мм²:
макс. 174 м
Ø 0,5 мм²:
макс. 116 м

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
 

Указания

  • Поддержка DALI-2, начиная с версии индекса I06.
  • Эксплуатация аварийных систем освещения:Законодательные и нормативные требования могут отличаться в зависимости от страны применения. В любом случае пользователь / планировщик должен проверить, соблюдаются ли специфические положения.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Проектирование и ввод в эксплуатацию устройства начиная с ETS 4.1 (рекомендуется) или с ETS 3 с версии "d".
 

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
 

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4