Сравнение артикулов

Вставка: DVI (24+5)
Разветвительный кабель
Вставка Modular Jack RJ45 кат.6A 10 Гбит Ethernet, 4-местн.
Разъем

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 5645 03

Упаковочная единица: 1

Система цен: 01

EAN: 4010337460763

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 5698 03

Упаковочная единица: 1/5

Система цен: 01

EAN: 4010337463429

Технические характеристики

Глубина установки
Разъем:
мин. 12 мм
Разветвительный кабель:
мин. 58 мм

Длина разветвительного кабеля:
200 мм

Технические характеристики

Глубина установки
Разъем:
мин. 24 мм
Технология обжима со смещением изоляции:
35 мм
 

Указания

  • При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF