Сравнение артикулов

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
с оранжевой накладкой и надписью «ZSV» (дополнительное бесперебойное питание)
Набор клавиш тройн. с полем для надписи

Обзор

Спецификация: Оранжевый глянцевый

Арт. №: 4453 109

Упаковочная единица: 1

Система цен: 01

EAN: 4010337123743

Обзор

Спецификация: Прозрачный / кремовый глянцевый

Арт. №: 2133 01

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337081333

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.
 

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до +45 °C
 

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF