Сравнение артикулов

Набор клавиш двойн., индивидуальнo для сенсорного выключателя 4.55
Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10

Обзор

Спецификация: Кремовый глянцевый

Арт. №: 5762 01

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337111368

Обзор

Спецификация: Опорное кольцо MJ-08

Арт. №: 5608 00

Упаковочная единица: 10

Система цен: 01

EAN: 4010337460084

Указания

  • Надписи, созданные через специальный сервис надписей Gira, затем с предельной точностью наносятся лазером на клавиши. После бесплатной регистрации можно выбрать различные шрифты и символы, чтобы создать свой индивидуальный дизайн, например, логотипы компаний или отелей. Заказ осуществляется через организации оптовой торговли, которые указываются при заказе клавиш.
  • Это продукт может быть заказаноисключительночерез сервис надписей Gira.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Подходит для установки в каналы.
 

Габаритв мм

MJ-01, MJ02, MJ-07: Ш 14,8 В 19,5
MJ-03: Ш 14,8 В 20,0
MJ-04, MJ-09: Ш 14,8 В 19,3
MJ-05: Ш 16,7 В 17,3
MJ-06: Ш 15,9 В 18,3
MJ-08: Ш 14,8 В 19,0
MJ-10: Ш 16,1 В 18,5

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF