Сравнение артикулов

Накладка управления System 3000 Memory символы стрелки
Шлюз камеры домофонной системы

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 5363 112

Упаковочная единица: 1/5

Система цен: 02

EAN: 4010337027409

Обзор

Спецификация:

Арт. №: 1201 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 10

EAN: 4010337100034

Характеристики

  • Сохранение времени подъема и опускания или включения и выключения. В режиме Memory время переключения повторяется каждые 24 часа.
  • Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует режим Memory.
  • Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.

Характеристики

  • Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
  • Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.

Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:

  • Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
  • Скрытый монтаж (в приборной коробке).
  • Как устройство для установку на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG)

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Технические характеристики

Разъемы
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы
2-проводная шина IN:
2 винтовые клеммы
Video In:
2 винтовые клеммы
Опорные зажимы:
2 винтовые клеммы
Реле (переключающий контакт):
3 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Видеосигнал:
BAS 1 Vss, стандарт PAL
 

Указания

  • В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
  • В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры.
  • Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.
 

Комплект поставки

  • Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.
 

Габаритв мм

Шлюз камеры домофонной системы: Ш 36 В 52 Г 27